Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 30 mm D - Dış çap 55 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 17 mm C - Dış bilezik genişliği 13 mm T - Toplam genişlik 17 mm d1 - İç bilezik dış çapı 44,6 mm a - Yük uygulama noktası 13,4 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,17 kg ISO 355 referansı T4CC030
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 36,8 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 45,9 kN Cu - Yorulma sınır yükü 5,6 kN e - Faktör 0.43 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.77 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.39 N ref - Referans termal hız 8000 tr/min N lim - Mekanik limit hız 13000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 9,25 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,75 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,963 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,982 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,44 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 35 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 35,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 48 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 52 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 52 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 4 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors