Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
35 mm
D - Dış çap
62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
18 mm
C - Dış bilezik genişliği
14 mm
T - Toplam genişlik
18 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
50,5 mm
a - Yük uygulama noktası
15,2 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
1 mm
Kütle
0,225 kg
ISO 355 referansı
T4CC035
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
45,1 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
59,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
7,2 kN
e - Faktör
0.45
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.73
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.32
N ref - Referans termal hız
6900 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
12000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
10,211 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
12,789 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)