Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 40 mm D - Dış çap 68 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 19 mm C - Dış bilezik genişliği 14,5 mm T - Toplam genişlik 19 mm d1 - İç bilezik dış çapı 53,4 mm a - Yük uygulama noktası 15 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,265 kg ISO 355 referansı T3CD040
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 53 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 65 kN Cu - Yorulma sınır yükü 7,9 kN e - Faktör 0.38 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.87 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.58 N ref - Referans termal hız 6400 tr/min N lim - Mekanik limit hız 11000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 8,696 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,303 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 7,312 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 3,656 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,434 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 46 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 45,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 60 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 62,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 65 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 4,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors