Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32009A - SNR

32009A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap45 mm
D - Dış çap75 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği20 mm
C - Dış bilezik genişliği15,5 mm
T - Toplam genişlik20 mm
d1 - İç bilezik dış çapı61,4 mm
a - Yük uygulama noktası16,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kütle0,338 kg
ISO 355 referansıT3CC045
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük61 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük81,4 kN
Cu - Yorulma sınır yükü9,9 kN
e - Faktör0.39
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.84
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.53
N ref - Referans termal hız5600 tr/min
N lim - Mekanik limit hız9400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)10,223 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)12,777 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)8,606 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)4,303 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,444 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı51 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı50,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı67 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı69,7 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı72 mm
Ca - Min. boşluk4 mm
Cb - Min. boşluk4,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image