Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka SNR d - İç çap 55 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm C - Dış bilezik genişliği 17,5 mm T - Toplam genişlik 23 mm d1 - İç bilezik dış çapı 73,3 mm a - Yük uygulama noktası 19,8 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,552 kg ISO 355 referansı T3CC055
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 83,8 kN A2 - Ömür faktörü 1 C0 - Statik yük 117 kN Cu - Yorulma sınır yükü 14,3 kN e - Faktör 0.41 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.81 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.48 N ref - Referans termal hız 4700 tr/min N lim - Mekanik limit hız 7700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
RULMAN FREKANSLARI BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 11,165 Hz BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) 13,845 Hz BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) 8,936 Hz BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) 4,468 Hz FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) 0,447 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 63 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 63,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 81 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 81,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 86 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 5,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors