• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32019XU - NTN

32019XU

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap95 mm
D - Dış çap145 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği32 mm
C - Dış bilezik genişliği24 mm
T - Toplam genişlik32 mm
d1 - İç bilezik dış çapı121 mm
a - Yük uygulama noktası31,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle1,85 kg
ISO 355 referansıT4CC095
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük190 kN
C0 - Statik yük280 kN
Cu - Yorulma sınır yükü32,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.75
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.36
N lim - sıvı yağ3100 tr/min
N lim - gres2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı105 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı105 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı130 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı136,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı140 mm
Ca - Min. boşluk6 mm
Cb - Min. boşluk8 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansMercedes001 980 2602Mercedes002 981 5405Mercedes006 981 4705MAN06.32489-0012MAN06.32489-0064MAN06.32489-0114MAN06.32489-0115DAF0621286DAF0622103Scania1408175Volvo20593429Arvin Meritor21265587Renault Trucks5000682662Renault Trucks5010241096Renault Trucks5010439224Renault Trucks5010534822Renault Trucks5010587011Volvo6210074Leyland, DAFAMPA012

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumDAF656502/1993 => 01/1998--DAF65 CF65 CF01/1998 => 11/2000--MANE2000E200004/2000 => --MANELEL12/1992 => --MANF2000F200012/1993 => --MANF90F9006/1986 => 11/1997--MANF90 UnterflurF90 Unterflur06/1986 => 12/1990--MANHOCLHOCL12/1978 => 08/1996--MANL2000L200009/1993 => --MANM 2000 LM 2000 L07/1995 => --MANM 2000 MM 2000 M07/1995 => 11/2005--MANM90M9007/1988 => 05/1996--MANNGNG07/1992 => --MANNLNL08/1989 => --MANSLSL04/1980 => 03/1987--MANSRSR09/1975 => 10/1986--MAN10/1982 => 05/1997--MANTGATGA09/2000 => --MANTGM ITGM I09/2005 => --MANTGS ITGS I08/2007 => --MercedesCONECTO (O 345)CONECTO (O 345)10/2001 => --MercedesLK/LN2LK/LN212/1983 => 11/1998--MercedesMKMK11/1987 => 08/1996--MercedesNGNG07/1973 => 08/1996--MercedesO 305O 30503/1973 => 04/1987--MercedesO 307O 30703/1973 => 07/1987--MercedesO 405O 40511/1984 => --MercedesO 407O 40702/1987 => 10/2001--MercedesO 408O 40812/1990 => 11/1998--MercedesSKSK06/1987 => 08/1996--Renault TrucksCC03/1987 => 09/1998--Renault TrucksDD12/2012 => --Renault TrucksKERAXKERAX05/1997 => --Renault TrucksMAGNUMMAGNUM01/1992 => --Renault TrucksMANAGERMANAGER08/1991 => 09/1996--Renault TrucksMAXTERMAXTER09/1992 => 05/1997--Renault TrucksMIDLINERMIDLINER04/1983 => 12/1999--Renault TrucksMIDLUMMIDLUM12/1999 => --Renault TrucksPREMIUMPREMIUM03/1996 => --VolvoFLFL02/2000 => --VolvoFL IIFL II04/2006 => --VolvoFL IIIFL III04/2013 => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image