Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
105 mm
D - Dış çap
160 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
35 mm
C - Dış bilezik genişliği
26 mm
T - Toplam genişlik
35 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
133,3 mm
a - Yük uygulama noktası
34,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
2 mm
Kütle
2,365 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
210 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
327 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
36,7 kN
e - Faktör
0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.74
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.35
N ref - Referans termal hız
2800 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
4200 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
12,642 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
15,358 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)