Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyin
Documentation
Product information
ÜRÜN BOYUTLARI
Marka
SNR
d - İç çap
120 mm
D - Dış çap
180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği
38 mm
C - Dış bilezik genişliği
29 mm
T - Toplam genişlik
38 mm
d1 - İç bilezik dış çapı
149,9 mm
a - Yük uygulama noktası
39,3 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı
2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı
2 mm
Kütle
3,16 kg
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük
248 kN
A2 - Ömür faktörü
1
C0 - Statik yük
395 kN
Cu - Yorulma sınır yükü
42,7 kN
e - Faktör
0.46
Y0 - Statik eksenel yük faktörü
0.72
Y2 - Üst eksenel yük faktörü
1.31
N ref - Referans termal hız
2500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız
3700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı
-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı
120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
12,688 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)
15,312 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)