Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 280 mm D - Dış çap 420 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 87 mm C - Dış bilezik genişliği 65 mm T - Toplam genişlik 87 mm d1 - İç bilezik dış çapı 351 mm a - Yük uygulama noktası 90,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Kütle 41,8 kg ISO 355 referansı T4FC280
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1220 kN C0 - Statik yük 2350 kN Cu - Yorulma sınır yükü 197 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.46 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.72 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.31 N lim - sıvı yağ 980 tr/min N lim - gres 740 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 305 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 302 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 370 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 402 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 402 mm Ca - Min. boşluk 14 mm Cb - Min. boşluk 22 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 4 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors