• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32060XU - NTN

32060XU

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap300 mm
D - Dış çap460 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği100 mm
C - Dış bilezik genişliği74 mm
T - Toplam genişlik100 mm
d1 - İç bilezik dış çapı380 mm
a - Yük uygulama noktası98 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
Kütle59,6 kg
ISO 355 referansıT4GD300
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük1490 kN
C0 - Statik yük2830 kN
Cu - Yorulma sınır yükü231 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.43
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.76
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.38
N lim - sıvı yağ910 tr/min
N lim - gres680 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı329 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı322 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı404 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı442 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı439 mm
Ca - Min. boşluk15 mm
Cb - Min. boşluk26 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı4 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image