Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar

3206A - SNR

3206A

Çift sıra eğik bilyalı rulman, poliamid kafes, açık

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap30 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği23,8 mm
d1 - İç bilezik dış çapı36,4 mm
D1 - Dış bilezik iç çapı55,8 mm
a - Yük uygulama noktası31,4 mm
α - Temas açısı25 °
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Radyal boşluk sınıfıCN
Hassasiyet sınıfıP0
Kütle0,274 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük28,9 kN
C0 - Statik yük21,1 kN
Cu - Yorulma sınır yükü1,32 kN
f0 - Faktör14.3
N ref - Referans termal hız8500 tr/min
N lim - Mekanik limit hız11000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-20 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)3,656 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,344 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,659 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,33 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,406 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da min - Min. iç bilezik omuz çapı35 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı57 mm
ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı1 mm
undefined