Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 60 mm D - Dış çap 110 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 28 mm C - Dış bilezik genişliği 24 mm T - Toplam genişlik 29,75 mm d1 - İç bilezik dış çapı 83 mm a - Yük uygulama noktası 25 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,18 kg ISO 355 referansı T3EC060
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 144 kN C0 - Statik yük 164 kN Cu - Yorulma sınır yükü 20,1 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.4 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.81 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.48 N lim - sıvı yağ 4500 tr/min N lim - gres 3400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 69 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 70 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 95 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 101,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 104 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 5,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors