Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 110 mm D - Dış çap 200 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 53 mm C - Dış bilezik genişliği 46 mm T - Toplam genişlik 56 mm a - Yük uygulama noktası 47 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 7,44 kg ISO 355 referansı T3FC110
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 465 kN C0 - Statik yük 605 kN Cu - Yorulma sınır yükü 65 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.42 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.79 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.43 N lim - sıvı yağ 2400 tr/min N lim - gres 1800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 124 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 126 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 188 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 190 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
OE Equivalents BPW 02.6405.11.00 BPW 02.6410.26.00 Gigant 10500872 BPW 710500872 Renault Trucks 959232222 Industry Calcul Factors