• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32226U - NTN

32226U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap130 mm
D - Dış çap230 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği64 mm
C - Dış bilezik genişliği54 mm
T - Toplam genişlik67,75 mm
d1 - İç bilezik dış çapı180 mm
a - Yük uygulama noktası57 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı4 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı3 mm
Kütle11,3 kg
ISO 355 referansıT4FD130
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük585 kN
C0 - Statik yük815 kN
Cu - Yorulma sınır yükü83,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.44
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.76
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.38
N lim - sıvı yağ2000 tr/min
N lim - gres1500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı146 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı148 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı193 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı216 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı219 mm
Ca - Min. boşluk7 mm
Cb - Min. boşluk13,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image