Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 140 mm D - Dış çap 250 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 68 mm C - Dış bilezik genişliği 58 mm T - Toplam genişlik 71,75 mm d1 - İç bilezik dış çapı 193 mm a - Yük uygulama noktası 61 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Kütle 14,2 kg ISO 355 referansı T4FD140
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 675 kN C0 - Statik yük 920 kN Cu - Yorulma sınır yükü 92 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.44 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.76 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.38 N lim - sıvı yağ 1900 tr/min N lim - gres 1400 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 158 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 158 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 210 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 236 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 238 mm Ca - Min. boşluk 9 mm Cb - Min. boşluk 13,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors