Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 240 mm D - Dış çap 440 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 120 mm C - Dış bilezik genişliği 100 mm T - Toplam genişlik 127 mm a - Yük uygulama noktası 107 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm Kütle 78,9 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 2180 kN C0 - Statik yük 2750 kN Cu - Yorulma sınır yükü 232 kN e - Faktör 0.43 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.77 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.39 N lim - sıvı yağ 1100 tr/min N lim - gres 760 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 365 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 422 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 421,5 mm Ca - Min. boşluk 4,1 mm Cb - Min. boşluk 27 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm
Industry Calcul Factors