• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32304A - SNR

32304A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap20 mm
D - Dış çap52 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği21 mm
C - Dış bilezik genişliği18 mm
T - Toplam genişlik22,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı34,8 mm
a - Yük uygulama noktası13,6 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,23 kg
ISO 355 referansıT2FD020
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük47 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük46,6 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,7 kN
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.1
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2
N ref - Referans termal hız9300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız15000 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)5,123 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)7,877 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)4,42 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,21 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,394 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı27 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı28,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı43 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı43,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı47 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk4 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansNissan04305-1140Nissan40215-9X50ANissan40215-F3901Renault7703090180

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumNissanCABSTARCABSTAR II08/2006 => --NissanNT400NT40008/2016 => --NissanNT400 CABSTARNT400 CABSTAR07/2014 => --Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1980--Renault171706/1971 => 11/1977--Renault181803/1978 => 11/1980--Renault1818 103/1978 => 11/1980--Renault1818 201/1979 => 11/1980--Renault202011/1975 => 11/1981--RenaultFuegoFuego08/1979 => 11/1980--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image