Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 45 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 36 mm C - Dış bilezik genişliği 30 mm T - Toplam genişlik 38,25 mm a - Yük uygulama noktası 30 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 0,6 mm Kütle 1,47 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 145 kN C0 - Statik yük 175 kN Cu - Yorulma sınır yükü 21,4 kN e - Faktör 0.55 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.6 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.1 N lim - sıvı yağ 5100 tr/min N lim - gres 3800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 73,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 91,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 95 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 9 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 0,6 mm
Industry Calcul Factors