Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 45 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 36 mm C - Dış bilezik genişliği 30 mm T - Toplam genişlik 38,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 71,5 mm a - Yük uygulama noktası 25,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,45 kg ISO 355 referansı T2FD045
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 170 kN C0 - Statik yük 191 kN Cu - Yorulma sınır yükü 23,3 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 5300 tr/min N lim - gres 4000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 56 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 55 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 82 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 91,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 93 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 8 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors