• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32311A - SNR

32311A

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaSNR
d - İç çap55 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği43 mm
C - Dış bilezik genişliği35 mm
T - Toplam genişlik45,5 mm
d1 - İç bilezik dış çapı85,3 mm
a - Yük uygulama noktası30,4 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Kütle2,363 kg
ISO 355 referansıT2FD055
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük223 kN
A2 - Ömür faktörü1
C0 - Statik yük272 kN
Cu - Yorulma sınır yükü33,2 kN
e - Faktör0.35
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.96
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.74
N ref - Referans termal hız4300 tr/min
N lim - Mekanik limit hız6100 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
RULMAN FREKANSLARI
BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)6,566 Hz
BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm)9,434 Hz
BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm)5,263 Hz
BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm)2,632 Hz
FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm)0,41 Hz
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı68 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı67 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı99 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı110 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı111 mm
Ca - Min. boşluk4 mm
Cb - Min. boşluk10,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image