Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 70 mm D - Dış çap 150 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 51 mm C - Dış bilezik genişliği 42 mm T - Toplam genişlik 54 mm a - Yük uygulama noktası 44 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 4,53 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 300 kN C0 - Statik yük 380 kN Cu - Yorulma sınır yükü 45 kN e - Faktör 0.55 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.6 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.1 N lim - sıvı yağ 3300 tr/min N lim - gres 2500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 112,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 138 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 143 mm Ca - Min. boşluk 5 mm Cb - Min. boşluk 12 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
OE Equivalents Mercedes 000 981 4318 Mercedes 003 981 29 05 Mercedes 003 981 3105 Mercedes 008 981 04 05 MAN 06.32499.0020 MAN 06.32499.0082 MAN 06.32499.0157 MAN 81.93420-0082 MAN 81.93420-0084 Industry Calcul Factors