Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 85 mm D - Dış çap 180 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 60 mm C - Dış bilezik genişliği 49 mm T - Toplam genişlik 63,5 mm a - Yük uygulama noktası 53 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 4 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Kütle 7,71 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 435 kN C0 - Statik yük 575 kN Cu - Yorulma sınır yükü 64,5 kN e - Faktör 0.55 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.6 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.1 N lim - sıvı yağ 2700 tr/min N lim - gres 2100 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 135,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 166 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 170 mm Ca - Min. boşluk 7 mm Cb - Min. boşluk 13 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors