Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 55 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 17 mm C - Dış bilezik genişliği 14 mm T - Toplam genişlik 17 mm d1 - İç bilezik dış çapı 68 mm a - Yük uygulama noktası 14,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,274 kg ISO 355 referansı T2BC055
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 49,5 kN C0 - Statik yük 73,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 8,95 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.31 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.07 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.94 N lim - sıvı yağ 5700 tr/min N lim - gres 4300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 60,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 60,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 70,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 74,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 76,5 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 3 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors