Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 80 mm D - Dış çap 110 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 20 mm C - Dış bilezik genişliği 16 mm T - Toplam genişlik 20 mm d1 - İç bilezik dış çapı 95 mm a - Yük uygulama noktası 20 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,54 kg ISO 355 referansı T2BC080
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 79,5 kN C0 - Statik yük 121 kN Cu - Yorulma sınır yükü 14,8 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.94 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.71 N lim - sıvı yağ 4000 tr/min N lim - gres 3000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 85 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 85,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 99 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 104,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 106,5 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 4 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors