Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 85 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm C - Dış bilezik genişliği 18 mm T - Toplam genişlik 23 mm d1 - İç bilezik dış çapı 102,5 mm a - Yük uygulama noktası 21 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,773 kg ISO 355 referansı T2BC085
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 104 kN C0 - Statik yük 157 kN Cu - Yorulma sınır yükü 19,1 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.33 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.01 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.83 N lim - sıvı yağ 3800 tr/min N lim - gres 2800 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 92 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 93,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 111 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 111,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 115 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
OE Equivalents ZF 0635.374.506 Industry Calcul Factors