Tek sıra konik makaralı rulmanlar

32921XA - NTN

32921XA

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap105 mm
D - Dış çap145 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği25 mm
C - Dış bilezik genişliği20 mm
T - Toplam genişlik25 mm
a - Yük uygulama noktası25 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle1,2 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük139 kN
C0 - Statik yük219 kN
Cu - Yorulma sınır yükü25 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.34
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.97
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.76
N lim - sıvı yağ3000 tr/min
N lim - gres2300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı113,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı113,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı131,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı136,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı140,5 mm
Ca - Min. boşluk5 mm
Cb - Min. boşluk5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image