Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 340 mm D - Dış çap 460 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 72 mm C - Dış bilezik genişliği 63 mm T - Toplam genişlik 76 mm a - Yük uygulama noktası 87 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm Kütle 34 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 1010 kN C0 - Statik yük 1980 kN Cu - Yorulma sınır yükü 159 kN e - Faktör 0.39 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.85 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.55 N lim - sıvı yağ 900 tr/min N lim - gres 630 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 413 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 446 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 445,5 mm Ca - Min. boşluk 13 mm Cb - Min. boşluk 13 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 3 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm
Industry Calcul Factors