Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 90 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 39 mm C - Dış bilezik genişliği 32,5 mm T - Toplam genişlik 39 mm d1 - İç bilezik dış çapı 115,5 mm a - Yük uygulama noktası 28 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 2,22 kg ISO 355 referansı T2CE090
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 238 kN C0 - Statik yük 360 kN Cu - Yorulma sınır yükü 42 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.27 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.23 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2.23 N lim - sıvı yağ 3300 tr/min N lim - gres 2500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 100 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 100 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 127 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 131,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 135 mm Ca - Min. boşluk 7 mm Cb - Min. boşluk 6,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors