• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

33122UE1 - NTN

33122UE1

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap110 mm
D - Dış çap180 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği56 mm
C - Dış bilezik genişliği43 mm
T - Toplam genişlik56 mm
a - Yük uygulama noktası44 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Kütle5,52 kg
ISO 355 referansıT3EE110
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük400 kN
C0 - Statik yük610 kN
Cu - Yorulma sınır yükü66,5 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.42
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.79
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.43
N lim - sıvı yağ2600 tr/min
N lim - gres1900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı122 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı121,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı150,5 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı170 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı174 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image