• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

33212U - NTN

33212U

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap60 mm
D - Dış çap110 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği38 mm
C - Dış bilezik genişliği29 mm
T - Toplam genişlik38 mm
d1 - İç bilezik dış çapı85,5 mm
a - Yük uygulama noktası27,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle1,53 kg
ISO 355 referansıT3EE060
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük179 kN
C0 - Statik yük223 kN
Cu - Yorulma sınır yükü27,1 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.4
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.82
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.48
N lim - sıvı yağ4500 tr/min
N lim - gres3400 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı69 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı70 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı93 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı101,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı105 mm
Ca - Min. boşluk6 mm
Cb - Min. boşluk9 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

OE Equivalents

ÜreticiReferansRenault, Renault Trucks0023336081Mercedes005 981 2805Mercedes005 981 4205MAN06.32489.0005MAN06.32489.0045Volvo21627792Scania345835Iveco7160361

Automotive Compatibility

MarkaModelJenerasyonTarihPozisyonKonumIvecoMM12/1985 => 05/1993--Renault TrucksGG04/1983 => 01/1990--Saab90090001/1991 => 05/1993--Saab900900 I01/1991 => 05/1993--

Industry Calcul Factors

Calcul factors image