Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 75 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 41 mm C - Dış bilezik genişliği 31 mm T - Toplam genişlik 41 mm d1 - İç bilezik dış çapı 102,5 mm a - Yük uygulama noktası 32 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 2,23 kg ISO 355 referansı T3EE075
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 231 kN C0 - Statik yük 298 kN Cu - Yorulma sınır yükü 36 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.43 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.77 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.4 N lim - sıvı yağ 3600 tr/min N lim - gres 2700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 83 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 85 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 111 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 121,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 125 mm Ca - Min. boşluk 7 mm Cb - Min. boşluk 10 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors