Çift sıra sabit bilyalı rulman, poliamid kafes, açık
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | | Marka | SNR |
| d - İç çap | 50 mm |
| D - Dış çap | 90 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 23 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 65 mm |
| D1 - Dış bilezik iç çapı | 77 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 1,1 mm |
| Radyal boşluk sınıfı | CN |
| Hassasiyet sınıfı | P0 |
| Kütle | 0,58 kg |

| ÜRÜN PERFORMANSI | | C - Dinamik yük | 37,4 kN |
| C0 - Statik yük | 36,7 kN |
| Cu - Yorulma sınır yükü | 2,02 kN |
| f0 - Faktör | 15.6 |
| N ref - Referans termal hız | 6300 tr/min |
| N lim - Mekanik limit hız | 6800 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -30 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 130 °C |
| RULMAN FREKANSLARI | | BPFO - Milin tam dönüşünde dış bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 5,628 Hz |
| BPFI - Milin tam dönüşünde iç bilezikteki tek noktadan geçen yuvarlanma elemanı sayısı (60 rpm) | 7,372 Hz |
| FTF - Dönüş sıklığı - kafes (60 rpm) | 0,433 Hz |
| BRF - Dönüş sıklığı - yuvarlanma elemanı (60 rpm) | 3,66 Hz |
| BSF - Milin tam dönüşünde yuvarlanma elemanının dönme sayısı (60 rpm) | 7,32 Hz |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | | da min - Min. iç bilezik omuz çapı | 57 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 83 mm |
| ra max - Maks. mil ve yatak bağlantısı yarıçapı | 1 mm |