• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-25877/25821 - NTN

4T-25877/25821

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap34,925 mm
D - Dış çap73,025 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24,608 mm
C - Dış bilezik genişliği19,05 mm
T - Toplam genişlik23,812 mm
d1 - İç bilezik dış çapı53 mm
a - Yük uygulama noktası15,712 mm
Kütle0,473 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük78,5 kN
C0 - Statik yük85 kN
Cu - Yorulma sınır yükü10,4 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.29
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.14
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2.07
N lim - sıvı yağ7100 tr/min
N lim - gres5300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı40,5 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı43 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı65 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı68 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,8 mm
undefined