Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)
Giriş Yap
Bu ürünü sepetinize ekleyinDocumentation
Product information
| ÜRÜN BOYUTLARI | |
|---|---|
| Marka | NTN |
| d - İç çap | 39,688 mm |
| D - Dış çap | 76,2 mm |
| B - Rulman/İç bilezik genişliği | 25,654 mm |
| C - Dış bilezik genişliği | 19,05 mm |
| T - Toplam genişlik | 23,812 mm |
| d1 - İç bilezik dış çapı | 55 mm |
| a - Yük uygulama noktası | 16 mm |
| rs - Min. bağlantı yarıçapı | 3,5 mm |
| r1s - Min. bağlantı yarıçapı | 0,8 mm |
| Kütle | 0,48 kg |
| ÜRÜN PERFORMANSI | |
|---|---|
| C - Dinamik yük | 81 kN |
| C0 - Statik yük | 90,5 kN |
| A2 - Ömür faktörü | 1 |
| e - Faktör | 0.3 |
| Y0 - Statik eksenel yük faktörü | 1.09 |
| Y2 - Üst eksenel yük faktörü | 1.98 |
| N lim - sıvı yağ | 6800 tr/min |
| N lim - gres | 5100 tr/min |
| Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı | -40 °C |
| Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı | 120 °C |
| ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI | |
|---|---|
| da max - Maks. iç bilezik omuz çapı | 45 mm |
| db min - Min. iç bilezik omuz çapı | 52 mm |
| Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı | 70 mm |
| Db min - Min. dış bilezik omuz çapı | 68 mm |
| ra max - Maks. bağlantı yarıçapı | 3,5 mm |
| r1a - Maks. bağlantı yarıçapı | 0,8 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors