• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-28682/28622 - NTN

4T-28682/28622

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Bu kitin içeriğinde bulunan referans(lar)

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap57,15 mm
D - Dış çap97,63 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24,608 mm
C - Dış bilezik genişliği19,446 mm
T - Toplam genişlik24,608 mm
d1 - İç bilezik dış çapı77 mm
a - Yük uygulama noktası21,308 mm
Kütle0,749 kg
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük98 kN
C0 - Statik yük128 kN
Cu - Yorulma sınır yükü15,6 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.4
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.82
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.49
N lim - sıvı yağ4900 tr/min
N lim - gres3700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı63 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı70 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı88 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı92 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı3,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,8 mm
undefined