• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-30206 - NTN

4T-30206

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap30 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği16 mm
C - Dış bilezik genişliği14 mm
T - Toplam genişlik17,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı45 mm
a - Yük uygulama noktası13,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1 mm
Kütle0,236 kg
ISO 355 referansıT3DB030
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük48,5 kN
C0 - Statik yük48 kN
Cu - Yorulma sınır yükü5,9 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.37
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.88
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.6
N lim - sıvı yağ8400 tr/min
N lim - gres6300 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı37 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı35,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı53 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı56,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı57 mm
Ca - Min. boşluk2 mm
Cb - Min. boşluk3 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image