Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 40 mm D - Dış çap 80 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm C - Dış bilezik genişliği 16 mm T - Toplam genişlik 19,75 mm d1 - İç bilezik dış çapı 58 mm a - Yük uygulama noktası 16,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,431 kg ISO 355 referansı T3DB040
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 68 kN C0 - Statik yük 67 kN Cu - Yorulma sınır yükü 8,2 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.37 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.88 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.6 N lim - sıvı yağ 6600 tr/min N lim - gres 4900 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 49 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 48,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 69 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 71,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 75 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 3,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors