Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 55 mm D - Dış çap 100 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 21 mm C - Dış bilezik genişliği 18 mm T - Toplam genişlik 22,75 mm d1 - İç bilezik dış çapı 75,5 mm a - Yük uygulama noktası 21 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,725 kg ISO 355 referansı T3DB055
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 103 kN C0 - Statik yük 111 kN Cu - Yorulma sınır yükü 13,5 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.4 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.81 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.48 N lim - sıvı yağ 4900 tr/min N lim - gres 3600 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 64 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 65 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 88 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 91,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 94 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 4,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors