Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 75 mm D - Dış çap 130 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 25 mm C - Dış bilezik genişliği 22 mm T - Toplam genişlik 27,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 100 mm a - Yük uygulama noktası 27 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 1,4 kg ISO 355 referansı T4DB075
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 154 kN C0 - Statik yük 175 kN Cu - Yorulma sınır yükü 21,2 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.44 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.76 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.38 N lim - sıvı yağ 3600 tr/min N lim - gres 2700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 85 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 85 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 115 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 121,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 124 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 016 981 1405 MAN 06.32480-1000 ZF 0635370016 ZF 0735301601 ZF 0735370216 ZF 0750 117 671 Fiat 1102042 Volvo 184068 Renault Trucks 23336033 Industry Calcul Factors