Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 28 mm D - Dış çap 58 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 16 mm C - Dış bilezik genişliği 14 mm T - Toplam genişlik 17,25 mm a - Yük uygulama noktası 13 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,203 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 42 kN C0 - Statik yük 44,5 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.93 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.7 N lim - sıvı yağ 8900 tr/min N lim - gres 6700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 33,5 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 34,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 49 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 52,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 55 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
Industry Calcul Factors