Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 20 mm D - Dış çap 52 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 15 mm C - Dış bilezik genişliği 13 mm T - Toplam genişlik 16,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 35 mm a - Yük uygulama noktası 11,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,169 kg ISO 355 referansı T2FB020
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 39 kN C0 - Statik yük 34 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.3 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.1 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2 N lim - sıvı yağ 11000 tr/min N lim - gres 8000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 28 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 28,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 42,5 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 43,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 47 mm Ca - Min. boşluk 2 mm Cb - Min. boşluk 3 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors