Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 25 mm D - Dış çap 62 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 17 mm C - Dış bilezik genişliği 15 mm T - Toplam genişlik 18,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 42 mm a - Yük uygulama noktası 13 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,268 kg ISO 355 referansı T2FB025
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 54 kN C0 - Statik yük 47,5 kN Cu - Yorulma sınır yükü 5,8 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.3 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 1.1 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 2 N lim - sıvı yağ 8900 tr/min N lim - gres 6700 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 34 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 33,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 52 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 53,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 57 mm Ca - Min. boşluk 3 mm Cb - Min. boşluk 3 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
Industry Calcul Factors