Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 55 mm D - Dış çap 120 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 29 mm C - Dış bilezik genişliği 25 mm T - Toplam genişlik 31,5 mm d1 - İç bilezik dış çapı 85,5 mm a - Yük uygulama noktası 24,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2 mm Kütle 1,65 kg ISO 355 referansı T2FB055
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 172 kN C0 - Statik yük 179 kN Cu - Yorulma sınır yükü 21,8 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.35 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.96 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.74 N lim - sıvı yağ 4400 tr/min N lim - gres 3300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 71 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 67 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 104 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 110 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 111 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 6,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
Industry Calcul Factors