• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-30311D - NTN

4T-30311D

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap55 mm
D - Dış çap120 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği29 mm
C - Dış bilezik genişliği21 mm
T - Toplam genişlik31,5 mm
d1 - İç bilezik dış çapı88,5 mm
a - Yük uygulama noktası38 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı2,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı2 mm
Kütle1,58 kg
ISO 355 referansıT7FB055
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük146 kN
C0 - Statik yük154 kN
Cu - Yorulma sınır yükü18,8 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.83
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.4
Y2 - Üst eksenel yük faktörü0.73
N lim - sıvı yağ3800 tr/min
N lim - gres2900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı68 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı67 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı94 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı110 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı113 mm
Ca - Min. boşluk4 mm
Cb - Min. boşluk10,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image