Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 65 mm D - Dış çap 140 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 33 mm C - Dış bilezik genişliği 23 mm T - Toplam genişlik 36 mm d1 - İç bilezik dış çapı 104 mm a - Yük uygulama noktası 44 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 3 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 2,5 mm Kütle 2,41 kg ISO 355 referansı T7GB065
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 192 kN C0 - Statik yük 204 kN Cu - Yorulma sınır yükü 24,7 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.83 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.4 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 0.73 N lim - sıvı yağ 3300 tr/min N lim - gres 2500 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 79 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 79 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 111 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 128 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 133 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 13 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 2,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 2 mm
OE Equivalents Mercedes 001 980 0502 Mercedes 002 981 4505 Mercedes 003 981 0605 Mercedes 009 981 8905 Mercedes 013 981 6205 Mercedes 018 981 9205 DAF 0384810 MAN 06.32490-5900 MAN 06.32499.0022 MAN 06.32499.0088 ZF 0635 375 007 ZF 0735 370 298 ZF 0735 372 213 ZF 0735.370.866 ZF 0750 117 332 ZF 0750 117 529 Scania 129289 Mercedes 9429810405 Industry Calcul Factors