• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-32004X - NTN

4T-32004X

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap20 mm
D - Dış çap42 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
C - Dış bilezik genişliği12 mm
T - Toplam genişlik15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı31 mm
a - Yük uygulama noktası10,5 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Kütle0,097 kg
ISO 355 referansıT3CC020
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük27,6 kN
C0 - Statik yük27,9 kN
Cu - Yorulma sınır yükü3,4 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.37
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.88
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.6
N lim - sıvı yağ13000 tr/min
N lim - gres9500 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı25 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı24,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı36 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı37,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı39 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk3 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image