• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-32005X - NTN

4T-32005X

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap47 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği15 mm
C - Dış bilezik genişliği11,5 mm
T - Toplam genişlik15 mm
d1 - İç bilezik dış çapı36,5 mm
a - Yük uygulama noktası12 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı0,6 mm
Kütle0,113 kg
ISO 355 referansıT4CC025
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük31 kN
C0 - Statik yük33,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü4,1 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.43
Y0 - Statik eksenel yük faktörü0.77
Y2 - Üst eksenel yük faktörü1.39
N lim - sıvı yağ11000 tr/min
N lim - gres7900 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı30 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı29,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı40 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı42,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı44 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk3,5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image