Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 55 mm D - Dış çap 90 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 23 mm C - Dış bilezik genişliği 17,5 mm T - Toplam genişlik 23 mm d1 - İç bilezik dış çapı 74 mm a - Yük uygulama noktası 20 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1,5 mm Kütle 0,56 kg ISO 355 referansı T3CC055
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 89 kN C0 - Statik yük 118 kN Cu - Yorulma sınır yükü 14,4 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.41 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.81 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.48 N lim - sıvı yağ 5400 tr/min N lim - gres 4000 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 63 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 63,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 81 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 81,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 86 mm Ca - Min. boşluk 4 mm Cb - Min. boşluk 5,5 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1,5 mm
OE Equivalents Mercedes 0009809002 Mercedes 0029811305 Mercedes 0029816605 Mercedes 006 981 9002 Mercedes 0069815605 Mercedes 0079810405 Mercedes 0099814505 Mercedes 0099814805 Mercedes 0099816105 Mercedes 0099817005 ZF 0750 117 024 ZF 0750117785 Mazda 9960-32-011 Mercedes A0009809002 Mercedes A0029811305 Mercedes A0029816605 Mercedes A0069815605 Mercedes A0079810405 Mercedes A0099814505 Mercedes A0099814805 Mercedes A0099816105 Mercedes A0099817005 Automotive Compatibility Mazda BONGO BONGO 11/1987 => 03/2001 - - Mercedes CLASSE G CLASSE G I 08/1989 => - - Mercedes G-SERIES G-SERIES => - - Mercedes SERIE L SERIE L I 08/1988 => 01/1996 - - Mercedes SPRINTER SPRINTER I => - - Mercedes SPRINTER SERIES SPRINTER SERIES => - - Mercedes T1 T1 I 05/1981 => 01/1996 - - Mercedes T1-400-SERIES T1-400-SERIES => - - Industry Calcul Factors