Atla Başlık Atla Ana İçerik Atla Alt Bilgi
Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes
Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.
Giriş Yap Bu ürünü sepetinize ekleyin Documentation Product information ÜRÜN BOYUTLARI Marka NTN d - İç çap 25 mm D - Dış çap 52 mm B - Rulman/İç bilezik genişliği 18 mm C - Dış bilezik genişliği 15 mm T - Toplam genişlik 19,25 mm d1 - İç bilezik dış çapı 38,5 mm a - Yük uygulama noktası 13,5 mm rs - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm r1s - Min. bağlantı yarıçapı 1 mm Kütle 0,185 kg
ÜRÜN PERFORMANSI C - Dinamik yük 42 kN C0 - Statik yük 43 kN Cu - Yorulma sınır yükü 5,2 kN A2 - Ömür faktörü 1 e - Faktör 0.37 Y0 - Statik eksenel yük faktörü 0.88 Y2 - Üst eksenel yük faktörü 1.6 N lim - sıvı yağ 9800 tr/min N lim - gres 7300 tr/min Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı -40 °C Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı 120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI da max - Maks. iç bilezik omuz çapı 31 mm db min - Min. iç bilezik omuz çapı 30,5 mm Da min - Min. dış bilezik omuz çapı 43 mm Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı 46,5 mm Db min - Min. dış bilezik omuz çapı 48 mm Ca - Min. boşluk 2 mm Cb - Min. boşluk 4 mm ra max - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm r1a - Maks. bağlantı yarıçapı 1 mm
OE Equivalents ZF 0750 117 169 Industry Calcul Factors