• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tek sıra konik makaralı rulmanlar

4T-32305 - NTN

4T-32305

Konik makaralı rulman, preslenmiş çelik kafes

Tek sıra konik makaralı rulmanlar, metrik (ISO 355 ve JIS B 1512 standartları) ve inç (ABMA standardı, J dahil metrik seriler) boyutlarda sunulmaktadır. Konik makaralı rulmanlar ürün grubunda en yaygın olarak kullanılan tip tek sıradır ve genellikle karşıt olarak monte edilir.

Documentation

Product information

ÜRÜN BOYUTLARI
MarkaNTN
d - İç çap25 mm
D - Dış çap62 mm
B - Rulman/İç bilezik genişliği24 mm
C - Dış bilezik genişliği20 mm
T - Toplam genişlik25,25 mm
d1 - İç bilezik dış çapı42,5 mm
a - Yük uygulama noktası16 mm
rs - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1s - Min. bağlantı yarıçapı1,5 mm
Kütle0,377 kg
ISO 355 referansıT2FD025
undefined
ÜRÜN PERFORMANSI
C - Dinamik yük68 kN
C0 - Statik yük64,5 kN
Cu - Yorulma sınır yükü7,9 kN
A2 - Ömür faktörü1
e - Faktör0.3
Y0 - Statik eksenel yük faktörü1.1
Y2 - Üst eksenel yük faktörü2
N lim - sıvı yağ8900 tr/min
N lim - gres6700 tr/min
Tmin - Min. Çalışma sıcaklığı-40 °C
Tmax - Maks. Çalışma sıcaklığı120 °C
ÇEVRE PARÇALARIN BOYUTLARI
da max - Maks. iç bilezik omuz çapı32 mm
db min - Min. iç bilezik omuz çapı33,5 mm
Da min - Min. dış bilezik omuz çapı52 mm
Da max - Maks. dış bilezik omuz çapı53,5 mm
Db min - Min. dış bilezik omuz çapı57 mm
Ca - Min. boşluk3 mm
Cb - Min. boşluk5 mm
ra max - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
r1a - Maks. bağlantı yarıçapı1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image